Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Einbaugeräte SINAMICS G110

Der vielseitige Umrichter für kleine Leistungen

SINAMICS G110 – Beschreibung

SINAMICS G110 mit einem Leistungsspektrum von 0,12 - 3 kW ist ein Frequenzumrichter mit Grundfunktionalität für die Breite industrieller Antriebsanwendungen mit veränderbaren Drehzahlen. Der besonders kompakte Umrichter SINAMICS G110 arbeitet mit Spannungs-Frequenzsteuerung an Einphasen-Netzen bei 200 V bis 240 V. Er ist die ideale "preisbewusste" Frequenzumrichterlösung im unteren Leistungsbereich der Produktfamilie SINAMICS.

SINAMICS G110 – Seine Stärken in Kürze

  • Einfache Verdrahtung
    durch übersichtliche Anschlussklemmen wie bei Schützen und funktionsbereite Voreinstellungen ab Werk

  • unkompliziertes Engineering und Parametrierung
    durch die Tools SIZER und STARTER und über das abnehmbare Bedienfeld (BOP)

  • schnelle Serieninbetriebnahme
    zeitsparendes Kopieren von Parametern über das optionale Bedienfeld


SINAMICS G110 – die Technik im Überblick

Spannungs- und Leistungsbereich

1AC 200 - 240 V, ± 10%, 0,12 kW - 3 kW

Regelungsarten

U/f-Kennlinie (mit parametrierbarer Spannungsanhebung) Multipoint-Kennlinie (parametrierbare U/f-Kennlinie)


SINAMICS G110 – typische Einsatzgebiete

 Besonders geeignet ist SINAMICS G110 für Anwendungen mit Pumpen und Lüftern, als Antrieb in unterschiedlichen Branchen, z. B. Nahrung, Textil, Verpackung, sowie in Anwendungen der Fördertechnik, bei Fabriktor- und Garagentorantrieben und als Universalantrieb für bewegliche Werbeträger und Fitnessmaschinen.