Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

Basis Servoantriebssystem SINAMICS V90

Das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servoantriebssystem

Das Antriebssystem besteht aus dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Das System deckt mit acht Umrichter Baugrößen und sieben Motorachshöhen einen Leistungsbereich von 0,05 bis 7.0 kW für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen ab. Einfache Integration über PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU. Mit dem Servoantriebssystem SINAMICS V90 lassen sich vielfältige einfache Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynamischem Bewegen und Verarbeiten gewohnt kosteneffizient und komfortabel umzusetzen.


Servoantriebssystem SINAMICS V90 – eine Zusammenfassung der Stärken

  • Optimierte Servo-Performance

  • Kostengünstig

  • Einfache Handhabung

  • Zuverlässiger Betrieb

  • Mit SIMATIC Controller ein starkes Team im TIA Portal


System SINAMICS V90 - Schritt-für-Schritt-Auswahl

Sie haben die Wahl

 

1 Finden Sie den passenden Servomotor zu Ihrer Applikation

SIMOTICS S-1FL6

SIMOTICS S-1FL6


Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL6 sind permanentmagneterregte Synchronmotoren und für den Betrieb ohne externe Kühlung ausgelegt. Die Wärme wird über die Motoroberfläche abgeleitet. Die Schnellverbindungsstecker ermöglichen eine schnelle und einfache Montage der Motoren. Die Motoren sind dreifach überlastbar und können mit den Umrichtern SINAMICS V90 zu einem leistungsstarken Servosystem mit hoher Funktionalität kombiniert werden.

 mehr informationen

2 Finden Sie den passenden Umrichter zu Ihrer Applikation

SINAMICS V90

SINAMICS V90


Das Servoantriebssystem SINAMICS V90 bietet Plug-and-play-Inbetriebnahme, optimierte Servo-Performance, schnelle Integration in ein SIMATIC-PLC-Steuerungssystem und hohe Zuverlässigkeit. Durch Kombination des Servoantriebes SINAMICS V90 mit unserem Servomotor SIMOTICS S-1FL6 wird ein durchgängiges Antriebssystem geschaffen. Einfache Integration durch PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU.

 mehr Informationen

3 Finden Sie die passenden Kabel und Stecker für Ihr SINAMICS V90 System

MOTION-CONNECT

MOTION-CONNECT


Wählen Sie Ihre MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik

• Leistungsleitung nach Länge und Querschnitt (orange)

• Geberleitung nach Länge und Gebertyp (grün)

• Bremsleitung bei ausgewählter Motorhaltebremse nach Länge (schwarz)

• Sollwertsignalleitung zur Anbindung des Antriebs an die SPS (grau)

• Stecker können auch einzeln bestellt werden

 mehr Informationen

4 Finden Sie den passenden Controller zu Ihrer Applikation

SIMATIC Controller S7-1200

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1500/1500 T-CPU

SIMATIC S7-1500 inkl. T-CPU


Automatisierungslösungen müssen kompakt, skalierbar und flexibel sein. Basic Controller S7-1200 gibt es in Standard- und in fehlersicherer Ausführung. Über steckbare Signal Modules und Kommunikationsmodule lässt sich die SIMATIC S7-1200 perfekt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

 mehr Informationen

Advanced Controller automatisieren sowohl komplette Produktionsanlagen als auch Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Performance, Flexibilität und Vernetzbarkeit. In Verbindung mit der SIMATIC S7-1500 T-CPU, bietet das Servoantriebssystem SINAMICS V90 mit PROFINET eine optimal aufeinander abgestimmte Motion Control Lösung im TIA Portal.

 mehr Informationen