Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

Kabel und Stecker - System SINAMICS V90

 Leistungsleitung

  Geberleitung

  Bremsleitung

  Sollwertsignalleitung

Länge

3 m

3 m

5 m

Sollwertsignalleitung, 1 m Kabel mit einem Stecker (50-poliger MDR-Stecker, freie Pins auf der Steckerseite)
oder
Sollwertsignalleitung, 0,5 m Kabel, mit Steckern auf beiden Seiten und einem separaten Klemmenblock (50-poliger MDR-Stecker, Klemmenblock auf der Steuerungsseite)
oder
Sollwertsignalleitung, 1 m Kabel mit einem Stecker (20-poliger MDR-Stecker, freie Pins auf der Steckerseite)

Länge

5 m

5 m

5 m

Länge

7 m*

7 m*

7 m*

Länge

10 m

10 m

10 m

Länge

20 m

20 m

20 m

Option

Für  Inkrementalgeber

Option

Für Absolutwertgeber

  * 7 m Kabel Länge nur für High Inertia Motoren (3 AC 400 V) verfügbar


PROFINET Kabel

IE FC RJ45 Plug mit IE FC TP Trailing Cable

IE FC TP Standard Cable 2x2

IE CONNECTING CABLE IE FC RJ45 PLUG-180


Stecker

Geberstecker

MDR-Stecker für Sollwertsignalleitung 50-polig

Leistungsstecker

Bremsstecker

Inkremental-geberstecker 13-bit

Absolutwertgeber-stecker 20-bit  (nur für High Inertia 3AC 400 V)

umrichterseitig

umrichterseitig

motorseitig

motorseitig

motorseitig

motorseitig