Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Von MICROMASTER zu SINAMICS

Jetzt einfach umsteigen!

Als Maschinenbauer und Anlagenausrüster wissen Sie, dass die Anforderungen an die Motoren und Antriebe laufend steigen. Und Sie sind es gewohnt, von uns Komponenten zu bekommen, mit denen Sie diese Anforderungen erfüllen können. Aber genau so gilt: Mehr Leistung oder eine höhere Funktionalität unserer Komponenten eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Produkte und Anlagen zu verbessern, Ihren Kunden mehr zu bieten und Ihre Marktposition auszubauen.
Nur lässt sich das in einer Gerätegeneration nur bis zu einem gewissen Grad mit vertretbarem Aufwand realisieren – irgendwann kommt man an Grenzen, die  mit der vorhandenen Technologie nicht mehr überschritten werden können, sondern einen neuen Ansatz benötigen.
Im Falle unserer bewährten MICROMASTER-Antriebe ist dieser Punkt erreicht. Wir haben uns deshalb entschlossen, die MICROMASTER-Antriebe durch Systeme aus der aktuellen SINAMICS-Antriebsfamilie abzulösen.


MICROMASTER 420 Portlet Bild

MICROMASTER 420

MICROMASTER 430 Portlet Bild

MICROMASTER 430

MICROMASTER 440 Portlet Bild

MICROMASTER 440


für einfache Anwendungen

Werden Sie sicherer und effizienter mit SINAMICS G120C und SINAMICS G120

▪ Safety Integrated Funktionalität

▪ PROFINET Kommunikation

▪ Grafische Inbetriebnahme, Trace, TIA Portal

 SINAMICS G120 (1/3 AC 230 V) SINAMICS G120C (3 AC 400 V)

für Pumpen und Lüfter Anwendungen

Werden Sie leistungsfähiger und effizienter mit SINAMICS G120P

▪ Erweitere Pumpen-, Lüfter und Kompressorfunktionen

▪ Robuste und dynamische Regelungsverfahren

▪ optional in Schutzart IP 55

 SINAMICS G120P (3 AC 400 V)

für komplexere Anwendungen

Werden Sie schneller und effizienter mit SINAMICS G120 und SINAMICS G120C

▪ Erweitere Safety Integrated Funktionalität

▪ Integrierte Positionierfunktion

▪ Integrierte Energierückspeisung

▪ Parameter kopieren über SD-Karte

 SINAMICS G120C (3 AC 400 V) SINAMICS G120 (1/3 AC 230 V; 3 AC 400 V; 3 AC 600 V)

Die SINAMICS Vorteile im Überblick

Werden Sie schneller:

  • Vereinfachtes Engineering mit grafischer Inbetriebnahme, Trace (Oszilloskop-Funktion) und Integration im TIA-Portal

  • Parameter klonen statt programmieren

  • Inbetriebnahme-Assistent mit optimierter Benutzerführung

Werden Sie flexibler und leistungsfähiger:

  • Vielfältige Hardwarevarianten für unterschiedliche Applikationen

  • Integrierte Zwischenkreisdrossel (Baugrößenabhängig)

  • Standard-USB-Schnittstelle für PC-Anschluss

Werden Sie sicherer und effizienter:

  • SINAMICS mit Safety Integrated

  • Einfache Anbindung an die Automatisierung und verbessertes Regelverhalten

  • Konsequente Kostensenkung

  • Hohe Energieeffizienz

  • Im Antrieb integrierte Positionier-Technologiefunktion (EPos)