Motorsteuergeräte und Motorschutzgeräte SIMOCODE pro

Umfangreiche Motordaten für erhöhte Prozessführungsqualität

Können Sie Störungen in einer Anlage und damit teuren Stillstandszeiten vorbeugen und für eine optimale Motorauslastung sorgen? Wie vermeiden Sie Fehler im System und erkennen drohende Ausfälle bereits frühzeitig? Die Antwort: SIMOCODE pro - das flexible und modular aufgebaute Motormanagement-System für Motoren im Niederspannungsbereich.

Die Highlights:

  • Umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen zwischen Motorabzweig und Automatisierungssystem in nur einem kompakten System

  • Autark von der Steuerung

  • Skalierbare, flexible Lösungen für alle Anlagenkonfigurationen

  • Detaillierte Betriebs-, Service-, Diagnosedaten für mehr Transparenz über Ihre Anlage

  • Anbindung an Prozessleitsysteme über die wichtigsten Kommunikationsprotokolle: PROFIBUS, PROFINET, Modbus RTU und OPC UA

  • Einfache Parametrierung und schnelle Inbetriebnahme


Intelligent Motor Control Centers (iMCC)

Im Herzen eines intelligenten Motor Control Center ist ein kommunikationsfähiges Motor-management Gerät (SIMOCODE), das den Motor und andere wichtige Prozess-größen überwacht.


Ölschmierpumpen Applikation mit SIMOCODE

Überwachung einer Ölschmier-pumpe mit Simocode pro Motormanagement sorgt für maximale Zuverlässigkeit der Gasturbine


Gasversorgungsanlagen mit Motormanagement-System

Ein Intelligentes Motor-management-System verbessert die Sicherheit von Personal und Ausrüstung



Einschubtechnik im SIVACON Motor Control Center

Schneller Komponententausch in besonders kurzer Zeit erhöht die Anlagenverfügbarkeit