Koppelrelais und Trennwandler

Wenn Standardsteuerungen mit ihren Standard-Ein-/Ausgängen an ihre Grenzen stoßen, kommen Koppelrelais und Trennwandler zum Einsatz. Für die galvanische Trennung von Peripherie und SPS Ein- und Ausgängen, die Signalverstärkung oder -vervielfältigung sowie die Umsetzung auf andere Spannungslevel oder Signalformen steht eine vielfältige Auswahl an Koppelrelais und Trennwandler zur Verfügung. Ganz gleich für welche Anforderung, wir haben die passende Lösung.

 

Koppelrelais 3RQ3

Koppelrelais 3RS18

Koppelrelais LZS


schmal + kompakt

++ Für platzoptimierten Einsatz im Schaltschrank ++

++ Bauform: 6,2 mm Baubreite / wenig Platz auf der Hutschiene ++

 mehr Informationen

mit Weitspannung

++ Einzigartig mit Weitbereichsversorgungsspannung von 24-240V AC/DC -für weltweiten Einsatz ++

++  Im Industriegehäuse ++

 mehr Informationen

Leistungsstark

++ Höhere Leistung - zum Schalten größerer Lasten ++

++ Steckrelais für schnellen Relaistausch ++

 mehr Informationen

Trennwandler 3RS70

Powerrelais 3TG10


Für analoge Norm- und Universalsignale

++ Zur Analogsignalübertragung an eine SPS oder Meßinstrumente in einer Schaltschranktür ++

 mehr Informationen

Lösung für Leistungsbereich unterhalb S00

++ Für beengte Einbaubedingungen  (nur 36 mm Baubreite) ++

++ Flexibler Einbau/ lageunabhängig ++

++ Für das Schalten von hohen Lasten: große Leistung (AC 20A/400V) ++

 mehr Informationen