Verbraucherabzweige SIRIUS 3RA2

Verbraucherabzweige für jeden Fall

In unserem SIRIUS Spektrum finden Sie passende Verbraucherabzweige (Direkt-, Wende- oder auch Stern- Dreieckstarter) – ob sicherungslos oder behaftet, ob aus einfach zu kombinierenden Einzelgeräten (z.B. über entsprechende Funktionsmodule zum Anbau an Schütze) oder als in Federzug- oder Schraubtechnik fertig verdrahtete und geprüfte Komplettgeräte. Mehr als 40.000 geprüfte Kombinationen decken nahezu jeden Einsatzfall ab.

Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem Leistungsschalter 3RV2 und dem Schütz 3RT2. Leistungsschalter und Schütz sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine, Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden.

Vorteile auf einen Blick

  • 4 Baugrößen bis 55 kW

  • Auch als fertig verdrahtete und geprüfte Komplettgeräte verfügbar

  • Mehr als 40.000 geprüfte Kombinationen

  • Einfache und schnelle Montage von Abzweigen durch Verbindungsbausteine

  • Durchgängiges Zubehör

  • Schraub- und Federzuganschlusstechnik verfügbar