Kommunikation

Kompaktabzweige 3RA64, 3RA65 mit IO-Link

Der SIRIUS Kompaktabzweig 3RA6 in IO-Link-Ausführung ermöglicht eine bequeme Anbindung an die Steuerungsebene mittels einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Diagnosedaten, wie Lebensdauer- ende, Endlage etc. werden nicht nur am Kompaktabzweig selbst angezeigt, sondern via IO-Link an die überlagerte Steuerung über- tragen. Dies führt zu einer hohen Anlageverfügbarkeit bei einem enormen Verdrahtungsaufwand im Steuerkreis und bei voller Integration in Totally Integrated Automation.

Vorteile auf einem Blick

  • hohe Informationsmenge pro Gerät im Nahbereich

  • höhere Informationsdichte durch Bündelung der Informationen von bis zu 4 Startern (Wende- und Direktstarter) auf eine Standardverbindung

  • bequemes Steuern von der Schaltschranktür aus dank eines optional verfügbaren Bedienbausteins

  • schnelle und standardisierte Projektierung mittels Port Configuration Tool in STEP 7

  • Integration in Totally Integrated Automation


Kompaktabzweig 3RA6 für IO-Link

Anbaumodule für AS-Interface

Anbindung an AS-Interface zur Integration in die Automatisierungslandschaft

Der SIRIUS Kompaktabzweig 3RA6 kann durch einfaches Anstecken des optionalen AS-i Anbaumoduls an AS-Interface angebunden werden und ist damit optimal in Totally Integrated Automation integriert. Mittels der gelben AS-i Zweidrahtleitung können die Zustands- und Diagnosemeldungen des Kompaktabzweigs 3RA6 einfach und schnell an die Steuerung übertragen werden – bei minimalstem Verdrahtungsaufwand.

Vorteile auf einem Blick

  • einfachste Verdrahtung räumlich verteilter Aktoren

  • einfachste Integration in AS-Interface durch werkzeuglose Montage des optionalen AS-i Anbaumoduls

  • Einbindung von bis zu 62 SIRIUS Kompaktabzweigen an AS-Interface dank des AS-i Anbaumoduls in A/B-Technik

  • standardisierte Belegung der Ein- und Ausgänge für geringen Softwareprogrammierungsaufwand

  • Unterschiedliche AS-i Anbaumodule optional verfügbar

  • Integration in Totally Integrated Automation


Kompaktabzweig 3RA6 für AS-Interface