Kompaktabzweige SIRIUS 3RA6

Effizientes Engineering, höchste Funktionalität

Der SIRIUS Kompaktabzweig 3RA6 ist die innovative Ergänzung innerhalb der SIRIUS Schalttechnik. Als universeller Motorabzweig nach IEC / EN 60947-6-2 vereinigt der SIRIUS Kompaktabzweig 3RA6 funktionell in einem kompakten Gehäuse die Funktionen eines Leistungsschalters, eines elektronischen Überlastrelais und eines Schütz. Er ist überall dort einsetzbar, wo Drehstrom-Normmotoren bis 32 A (ca. 15 kW / 400 V) direkt gestartet werden.

Damit erfüllen die SIRIUS Kompaktabzweige 3RA6 alle aktuellen Anforderungen im Aufbau von Verbraucherabzweigen. Sie profitieren bei den SIRIUS Kompaktabzweigen 3RA6 von hoher Funktionalität sowie Flexibilität, hochverfügbaren sowie zukunftssicheren Maschinenkonzepten und einer Reduzierung des Aufwands bei der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme.

SIRIUS Kompaktabzweig 3RA6

Die SIRIUS Kompaktabzweige 3RA6 für IO-Link vereinen Leistungsschalter, Schütz und elektronisches Überlastrelais in einem Gerät. Für eine einfache, lokale Bedienung und Beobachtung kann ein optionaler Bedienbaustein angeschlossen werden. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Anbindung der übergeordneten Steuerung über eine simple 3-Drahtverbindung.