Videos

Motorstarter SIRIUS 3RM1 mit neuer Safety-Funktion

Wie einfach sichere Einzel- und Gruppenabschaltungen mit dem neuen fehlersicheren Motorstarter in Kombination mit einer fehlersicheren Steuerung möglich ist, sehen Sie im nachfolgenden Film.


Messe-Video: Durchstarten auf engstem Raum

Durchstarten auf engstem Raum ist mit dem Motorstarter SIRIUS 3RM1 ganz einfach möglich. Im Film sehen Sie, wie viel Platz im Vergleich zu konventionellen Relais-Schütz Kombinationen eingespart werden kann und was für Vorteile der neue Motorstarter sonst noch bietet.


Platzersparnis

Durchstarten auf engstem Raum ist mit dem Motorstarter SIRIUS 3RM1 ganz einfach möglich. Wie viel Platz im Vergleich zu konventionellen Relais-Schütz Kombinationen eingespart werden kann, zeigt diese Animation.


 

Einspeisesystem

Wie einfach die Einspeisung im Hauptstromkreis mit dem Motorstarter SIRIUS 3RM1 ist, zeigt diese Animation. So können besonders einfach Gruppenaufbauten mit nur einem Leistungsschalter umgesetzt werden. Auch das Rauslösen oder Austauschen von einzelnen Motorstartern ist mit dem Einspeisesystem ganz einfach möglich.


 

Weiteinstellbereich

Wie einfach der Motorstarter SIRIUS 3RM1 auf den jeweiligen Motorstrom im jeweiligen Weiteinstellbereich angepasst werden kann, zeigt diese Animation. Damit sind Sie besonders flexibel bei der Projektierung und Planung sowie beim Motortausch.


 

Hybridschalttechnik

Der Motorstarter SIRIUS 3RM1 schaltet mit energie-effizienter und langlebiger Hybridschalttechnik. Sie vereint das Beste aus der Relais- und der Halbleiterschalttechnik. Daraus resultiert hohe Energieeffizient, geringe elektromagnetische Störaussendung und Langlebigkeit.


 

Austauschbare Klemmen

Mit dem innovativen Gehäusekonzept wird die Verdrahtung von Sensoren und Aktoren zum Kinderspiel. Eine defekte Anschlussklemme kann ganz einfach und schnell ausgetauscht werden, ohne das ein neues Gerät gekauft werden muss. Das spart Zeit und Aufwand.


 

Abdeckklappe

Die Verdrahtung der Sensoren und Aktoren ist kinderleicht. Auf den Abdeckklappen sind die einzelnen Klemmen beschriftet. Die Beschriftung ist sehr gut einsehbar, sodass die Verdrahtung schnell erledigt ist. Jedes Gerät ist zusätzlich mit 2D-Code beschriftet. Das erleichtert die Identifizierung und Dokumentation mit Hilfe von einem 2D-Lesegeräten oder einem Smartphone.


 

Schraubanschlusstechnik

Alle Motorstarter SIRIUS 3RM1 und Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK1 sind mit Schraub und Federzuganschluss erhältlich. Der Einführungswinkel von Kable und Schraubendreher wurde optimiert. So kann die Verdrahtung besonders schnell und einfach durchgeführt werden.


 

Werkzeuglose Verdrahtung durch Federzugtechnik

Alle Motorstarter SIRIUS 3RM1 und Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK1 sind mit Schraub- und Federzuganschluss erhältlich. Einfach das Kabel in die Klemme einklicken und fertig. Das ermöglicht eine Verdrahtung ohne Werkzeug.


 

Plombierung

Schützen Sie Ihre Geräteeinstellungen ganz einfach und effektiv vor ungewünschtem Zugriff. Das erhöht Ihre Anlagenverfügbarkeit. Wie das im Detail mit der Plombierabdeckung funktioniert wird hier gezeigt.