Applikationen

Werkzeugmaschinenbau

Die Motorstarter SIRIUS 3RM1 sind in unterschiedlichen Bereichen einsetzbar.  Der Einbau in klassische Schaltschränke ist einfach möglich. Wegen seiner kompakten Bauform lässt er sich auch in eingehauste Teile von Anlagen im Maschinenbau direkt integrieren. Typische Anwendungsbereich findet man im Werkzeugmaschinenbau.

Der Motorstarter kann einfach mit kleinen Motoren bis     3 kW kombiniert werden. Vor allem dort wo Platz eingespart werden muss. Typische Anwendungen: Pumpen, Lüfter und Gebläse.

Fördertechnik

Auch bei hohen Schalthäufigkeiten bietet sich der Einsatz von den Motorstartern an. Denn Sie sind vor allem dank der langlebigern  Hybridschaltechnik sehr robust.

Für die Fördertechnik ist der Motorstarter ebenfalls interessant: Besonders der Gruppenaufbau von Motoren an Förderbändern ist einfach möglich.