Motorstarter SIRIUS M200D

Funktionsstark und hochflexibel

Sie suchen nach der idealen Lösung für schaltschranklose Antriebsaufgaben? Die robusten und kompakten Motorstarter SIRIUS M200D sind prädestiniert für einen räumlich ausgedehnten dezentralen Aufbau und erfüllen zuverlässig Ihre Anforderungen an die Automatisierung.
     

Sie haben die Wahl!

Die SIRIUS M200D Gerätefamilie bietet zwei Varianten - Basic und Standard - für AS- Interface sowie eine Ausführung für PROFIBUS und PROFINET. Damit starten und schützen wir Ihre Motoren und Verbraucher bis zu 5,5 kW, ob als Direkt- oder Wendestarter, mechanisch oder elektronisch schaltend und optional mit Bremsansteuerung oder lokaler Hand-vor-Ort-Bedienung.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Funktionen des M200D im folgendem Video:

Motorstarter SIRIUS M200D im Kurzüberblick

Die Motorstarter SIRIUS M200D sind die ideale Lösung für den dezentralen Einsatz im rauen Industrieumfeld. Erleben Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des M200D in der Fördertechnik in unterschiedlichen Applikationen in folgendem Film.


Ihre Vorteile:

Mit dem Motorstarter M200D vermeiden Sie Anlagenstillstände und Produktionsausfälle und profitieren von höchster Performance und Flexibilität. Zu verdanken haben Sie dies zahlreichen Schutz-, Diagnose- und Überwachungsfunktionen sowie der Durchgängigkeit zu weiteren Antriebsprodukten wie den Frequenzumrichtern G110D/G120D oder dem dezentralen Peripheriesystem ET 200pro.

Das Ergebnis:
optimierte Prozesse in Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie oder in Flughäfen.