Applikationen

Quick-Stop-Funktion

Exaktes Anhalten des Förderguts

Erhöhen Sie ihre Produktivität und steigern Sie den Durchsatz von Fördergütern. Die einzigartige Quick-Stop-Funktion des Motorstarters M200D ermöglicht das exakte Anhalten Ihres Förderguts und schaltet den Motor unabhängig von der SPS ab.

Quick-Stop-Funktion

Alle Mototorstarter SIRIUS M200D haben eine integrierte Quick-Stop Funktion mit an Bord. Damit können zwei Förderbänder einfach aufeinander abgestimmt werden und das mit wenig Programmieraufwand. Das ermöglicht eine erhebliche Produktivitätssteigerung und damit einen höheren Durchsatz von Fördergut!


Motorblockierung

Schnelles Abschalten bei mechanischer Blockierung

Dank Motorblockierschutz des Motorstarters M200D schaltet sich Ihre Anlage bei mechanischer Blockierung schnell ab. Verkeilt sich beispielsweise ein Werkzeug in dem Förderband, erkennt der Motorstarter die mechanische Blockierung und schaltet Ihre Anlage automatisch ab. Damit schützen Sie Ihre Motoren & erhöhen Ihre Anlagenverfügbarkeit.

Motorblockierschutz

Wie einfach Sie Ihre Anlagen vor Motorblockierung mit dem Motorstarter SIRIUS M200D schützen können zeigt folgender Film. Damit werden Instandhaltungs- und Stillstandskosten erheblich reduziert.


Nullstromerkennung

Eine komfortable Handhabung erreichen Sie durch die Motor-Nullstrom-Erkennung Ihres Motorstarters M200D. Erkennen Sie frühzeitig Nullstrom und reduzieren Sie damit Ihre Stillstandszeiten.

Nullstromerkennung

Der Motorstarter SIRIUS M200D bietet eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten. Durch den Motorstarter kann beispielsweis Nullstrom erkannt werden. Über die LED-Anzeige kann der Fehler gefunden und behoben werden.