Motorstarter 3RK, DC 24 V

Mit den AS-Interface-DC-24-V-Motorstartern K60 für den untersten Leistungsbereich bis 70 Watt können jetzt auch 24-V-DC-Motoren und die zugehörige Sensorik direkt vor Ort an AS-Interface schnell und einfach angeschlossen werden. Insgesamt stehen drei verschiedene Varianten in folgenden Ausführungen zur Verfügung:

  • Direktstarter (ohne Bremse und optionale Quick-Stop-Funktion)

  • Doppeldirektstarter (mit Bremse mit Quick-Stop-Funktion)

  • Wendestarter (mit Bremse und optionaler Quick-Stop-Funktion)

Siemens - Motorstarter 3RK