Software

Motor Starter ES

Die Engineering-Software „Motor Starter ES“ unterstützt Sie bei der Parametrierung, Inbetriebsetzung und im Betrieb der ET 200pro Motorstarter über den gesamten Lebenszyklus. Je nach Anforderung kann die Software in drei Varianten mit unterschiedlicher Funktionalität bestellt werden:

  • Motor Starter ES 2007 Basic mit lokaler Schnittstelle und Grundfunktionen für die Parametrierung

  • Motor Starter ES 2007 Standard mit erweiterter Funktionalität und erhöhtem Komfort

  • Motor Starter ES 2007 Premium mit lokaler und PROFIBUS-Schnittstelle sowie Schnittstelle für Teleservice


Parametrierung

Die Parametrierung kann über eine serielle Geräteschnittstelle oder über Profibus / Profinet durchgeführt werden. Durch die grafische Bedienoberfläche und die klare Menüstruktur ist die Parametrierung besonders einfach. Zudem sind Umparametrierungen im laufenden Betrieb möglich. Das spart Zeit.

Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung wird einfach durch die Möglichkeit zum Testen und Ansteuern von Motoren.

Diagnose / Wartung

Die umfangreichen Diagnosefunktionen der Software ermöglichen die Abfrage von Statistik-Daten wie Betriebsstunden, Schaltspiele und Abschaltströme. Zudem kann über Remote Access auf die einzelnen Motorstarter zugegriffen werden. Damit können vorbeugende Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dies erhöht die Verfügbarkeit von Anlagen.


SIMATIC PCS 7

SIMACTIC PCS 7 ist ein innovatives Prozessleitsystem und die perfekte Basis  für wirtschaftliche Anlagen. Die Bausteinbibliothek der ET 200pro Motorstarter für PCS 7 bietet standardisierte Bausteine. Das ermöglicht die einfache Integration und den optimalen Betrieb von Produktionsanlagen. Durch die größere Informationsdichte im Leitsystem wird die Prozesstransparenz erhöht.


TIA Selection Tool

Mit dem TIA Selection Tool profitieren Sie von zusätzlichen Vorteilen beim Konfigurieren des SIMATIC ET 200pro Systems:

  • Unterstützung bei der Auslegung des ET 200pro Systems

  • Einfache Erstellung von Bestelllisten, inklusive Zubehör