Modulares Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3


Jetzt auch für AS-Interface!


Jüngstes Mitglied unseres Sicherheitssystems:

Die neuen Zentralmodule SIRIUS 3RK3 Advanced und ASIsafe sind ein skalierbares und sehr wirtschaftlich einsetzbares Sicherheitssystem, welches zusätzlich von den Vorteilen und der Flexibilität des Bussystems AS-Interface (ASIsafe) profitiert:

  • Ermöglicht busbasierte Sicherheitsfunktionen unabhängig von einer übergeordneter Steuerung bis PL e / Kat. 4 / SIL 3

  • Erfassung sicherer und Standard-Sensorik über AS-Interface

  • Abschaltung sicherer Aktorik über die integrierten sicheren Ausgänge oder über dezentral sichere AS-i Ausgänge

  • Sicherer Querverkehr zwischen mehreren MSS‘en über ASIsafe im selben AS-i Netz


Überblick: Das Modulare Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3

Das Modulare Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 ermöglicht einfache Anbindung an AS-i Netzwerke. Damit kann eine Vielzahl von Funktionen wie Schutztürüberwachung, Muting und Querverkehr schnell und einfach umgesetzt werden.