Applikationen

Für jede Anwendung gibt es die passenden Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK1. Sie eignen sich besonders zur Realisierung einfacher Sicherheitsanwendungen wie:

  • NOT-HALT

  • Schutztürüberwachung

  • Zweihandbediengerät

  • Lichtgitter und Laserscanner

  
Die Sicherheitsschaltgeräte eignen sich besonders für lokale Sicherheitsanwendungen. Wo eine einfache Lösung ohne Programmierung gesucht wird, gelangen Sie mit den Sicherheitsschaltgeräten schnell und einfach zur produktiven Anlage.

Der Einsatz von Sicherheitsschaltgeräten bietet sich sowohl in der Fertigungs- als auch in der Prozessindustrie an. Überall dort  wo Mensch, Umwelt oder Maschine geschützt werden sollen, können die Sicherheitsschaltgeräte eingesetzt werden.

Ein Beispiel dafür ist die Schutztürüberwachung einer Abfüllanlage. Hier wird deutlich wie die Sicherheitskette Erfassen, Auswerten und Reagieren mit den Sicherheitsschaltgeräten  funktioniert.

 

Sicherheitsgerichtete Abschaltung

Mit den Sicherheitsschaltgeräten SIRIUS 3SK1 können Sie Sicherheitsanwendungen wie Schutztürüberwachung ganz einfach realisieren. Wie das im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie hier. Im Detail wird die Sicherheitskette mit erfassen, auswerten und reagieren dargestellt.


Not-Halt

Bereits ein SIRIUS 3SK1 Grundgerät ist hierfür ausreichend. Einfach Not-Halt und Aktor anschließen, über die DIP-Schalter parametrieren und los gehts.

Safety-Anwendungen mit mehreren Sicherheitsfunktionen

Sind für Sicherheitsfunktionen mehrere Sensoren erforderlich – z.B. Not-Halt und Magnetschalter für eine Schutztür – lassen sich SIRIUS 3SK1 Grundgeräte Advanced einfach erweitern: mit der entsprechenden Anzahl an Eingangs- und Ausgangserweiterungen.


Zutrittsüberwachung via Muting

Anspruchsvollere Sicherheitsanwendungen wie berührungslose Zutrittsüberwachung via Muting können mit dem neuen 3SK2 Grundgerät einfach realisiert werden. Die Parametrierung erfolgt mit einer intuitiv bedienbaren PC-Software inkl. zertifizierter Bausteine, die keine Programmierkenntnisse erfordert.