Hilfsschütz-Freigabekreise

Das Komplettgerät 3 in 1

Siemens - Sicherheitsschaltgeräte mit Hilfschütz-Freigabekreisen

Die Hilfsschütz-Freigabekreise bieten Ihnen die perfekte Kombination aus elektronischer Sicherheitsfunktionalität und zwei redundanten kontaktbehafteten SIRIUS Hilfsschützen. Fertig montiert, verdrahtet, geprüft und als eine Einheit zertifiziert. Die Geräte der Baugruppe 3TK28 5. sind sowohl als Grundgeräte als auch als Erweiterungsgeräte (für alle Sicherheitsschaltgeräte) erhältlich.

Vorteile auf einen Blick

  • Potenzialfreie Freigabekreise

  • AC-15/DC-13-Schaltvermögen

  • Sichere Trennung

  • Hohe mechanische und elektrische Lebensdauer

  • Als komplette Einheit zertifiziert

  • Fehlerminimierung und Kostenreduktion durch werkseitige Verdrahtung

  • Geringer Montageaufwand