Leistungsschalter

Leistungsschalter SIRIUS 3RV bis 100A


SIRIUS 3RV sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter bis 100 A für den Motor- oder Starterschutz. Sie garantieren ein sicheres Abschalten bei Kurzschluss und schützen Verbraucher und Anlage vor Überlast. Außerdem eignen sie sich für das betriebsmäßige Schalten von Verbrauchern bei geringer Schalthäufigkeit sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Darüber hinaus bieten wir: Leistungsschalter in speziellen Ausführungen, z.B. für Anlagenschutz - auch gemäß UL/CSA, für Transformatorenschutz oder mit Überlastrelaisfunktion.

Durch den Einsatz verschiedener Energieeinspeise- möglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV, der Verwendung des 3-Phasen-Sammelschienensystems oder dem Sammelschienensystems  8US wird eine starke Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung ermöglicht.

Besonderheiten ergeben sich beim Einsatz von Leistungsschaltern der Baugröße S00 und S0 bis 40A: für einen besonders flexiblen Aufbau stehen die Geräte in Schraub-, Federzug- sowie Ringkabelschuhtechnik zur Verfügung. Dank entsprechender Verbindungsbausteine können die Leistungsschalter dieser Baugrößen einfach und schnell mit SIRIUS Schaltgeräten kombiniert werden, egal ob mit Schützen 3RT2, Halbleiterschaltgeräten 3RF34 oder Sanftstartern 3RW30/40. Alle Leistungsschalter der Baugrößen S00 bis S3 sind einheitlich mit Drehknebelantrieb ausgestattet, der eine klare Unterscheidung zwischen den Schaltstellungen AUS, EIN, und AUSGELÖST erlaubt. Dank neuer Bimetalltechnologie konnte bei den Leistungsschaltern 3RV2 die Verlustleistung um 5-10% gegenüber den bisherigen Modellen reduziert werden. Ein erheblicher Faktor zur Reduzierung der Schaltschranktemperatur.


Kompaktleistungsschalter SIRIUS 3RV bis 800A

Die Kompaktleistungsschalter 3RV10 und 3RV13 bis 800 A sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die vor allem in Verbraucherabzweigen für Sonderspannungen von 440 V, 480 V, 550 V und 690 V eingesetzt werden können. Sie werden zum Schalten und Schützen von Drehstrommotoren und anderen Verbrauchern mit Bemessungsströmen bis 800 A eingesetzt.

Für das komplette Produktspektrum der Leistungsschalter 3RV bis 115 A als auch für die Kompaktleistungsschalter bis 800 A stehen Projektierungsunterlagen zum Erstellen geprüfter Kombinationen nach gängigen Normen zur Verfügung.