Schützkombinationen

Fertig montierte und geprüfte Schützkombinationen

Siemens - Schützkombinationen

Neben einem breiten Spektrum an Einzelkomponenten, die Sie einfach, schnell und sicher selbst  aufbauen und mechanisch und elektrisch verriegeln können, bieten wir Ihnen bereits fertig montierte Schützkombinationen - mit AC- und DC-Spule.

Diese Schützkombinationen sind komplett montiert, geprüft und optimal mit anderen Komponenten aus dem SIRIUS Systembaukasten wie  z.B. mit Leistungs- schaltern, Überlastrelais, Stromüberwachungsrelais, etc. kombinierbar. So reduzieren Sie Zeit und Aufwand bei Projektierung, Montage und Verdrahtung.

Für einen besonders flexiblen Einsatz stehen diese Kombinationen in den Baugößen S00 und S0 auch komplett in Federzug zur Verfügung!

Selbstaufbau so einfach wie nie!

Neben den fertig montierten Geräten können Schützkombinationen auch selbst aufgebaut werden! In den Baugrößen S00, S0 und S2 gibt es dazu eine Besonderheit, welche den Aufbau nahezu ohne Verdrahtung ermöglicht: Über entsprechende aufsteckbare Funktionsmodule zum Anbau an Schütze inkl. Zeitfunktion oder auch elektrischer Verriegelung können so z.B. Wende- oder Stern-Dreieck-Kombinationen schnell und einfach realisiert werden - ohne zusätzliche Steuerverdrahtung, Schutzbeschaltung und Vorzugsschaltung.

Neben den fertig montierten Kombinationen können diese auch aus Einzelgeräten aufgebaut werden! In Verbindung mit den Schützen der neuen 3RT2-Reihe geht dies besonders einfach: Während für den Hauptstromkreis sowohl für Schraub- als auch für die Federzuggeräte Verdrahtungsbausätze zur Verfügung stehen, revolutionieren auf die Schütze aufsteckbare Funktionsmodule den Steuerstromkreis: Zeitfunktionen, Direkt-, Wende- und Stern-Dreieck-Starterfunktionen werden so werkzeuglos, schnell und einfach aufgebaut - ohne zusätzliche Steuerverdrahtung; Schutzbeschaltung, da die Schütze bereits inklusive sind.