Hilfsschütze

Siemens - Hilfsschütz

Hilfsschütze sind Schaltgeräte für Steuer- und Hilfsstromkreise und dienen u.a. zur Steuerung, Signalgabe und Verriegelung von Schaltgeräten und Schaltanlagen. Die SIRIUS-Hilfsschütze 3RH2 haben selbstverständlich normgerechte Anschluss- bezeichnungen und eine zeit- und kostensparende Anschlusstechnik. Damit werden sie den Anforderungen aus der Praxis besonders gerecht. Die Hilfsschütze 3RH2 und die Motorschütze der Baugröße S00 sind gleich groß und haben das gleiche Design; ein wesentlicher Vorteil, vor allem in Hinblick auf das Zubehör.

Sie sind für AC- oder DC-Betätigung ausgelegt und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalterblöcke bis auf 8 Pole erweitern.