Sanftstarter SIRIUS 3RW

Für jede Anwendung der passende Sanftstarter

SIRIUS Sanftstarter 3RW sind beim Starten von Drehstrommotoren im Schaltschrank eine wirtschaftliche Alternative zu Direkt- oder Stern-Dreieck-Start. Denn sie vermeiden unangenehme Nebenerscheinungen wie mechanische Schläge in der Maschine und Mechanik oder Spannungseinbrüche in der Netzversorgung. Der sanfte Start im Schaltschrank lässt sich mit unserem lückenlosen Spektrum für nahezu jede Anwendung einfach und praktikabel realisieren.

Vorteile auf einen Blick

  • Sanfter An- und Auslauf

  • Stufenloses Starten

  • Reduzierung von Stromspitzen

  • Vermeiden von Netzspannungsschwankungen während des Anlaufes

  • Entlastung des Stromversorgungsnetzes

  • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb

  • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber konventionellen Startern

  • Wartungsfreies Schalten

  • Einfache Handhabung

  • Passt lückenlos zu SIRIUS Geräten für den Schaltschrank


Sanftstarter SIRIUS 3RW44 mit Profinet

Auf die Zukunft setzen und effizient starten: Sanftstarter SIRIUS 3RW44 mit PROFINET Kommunikationsmodul.