Für jede Anwendung die passende Lösung:

AS-i lässt sich perfekt anpassen – an jede Anlagengröße und jeden Sicherheitsbedarf. Und sogar an kleine Anwendungen mit geringem Strombedarf.

AS-Interface – das leistungsstarke System für Netze bis zu 600 m

Die beste Wahl bei AS-i Netzen mit größerer Ausdehnung und/oder höherem Gesamtstrombedarf aus der AS-i Leitung (30 V Nennspannung).


ASIsafe – eingebaute Sicherheit

Die Sicherheitstechnik ASIsafe (AS-i Safety at Work) ist bereits Teil jedes AS-i Netzes und kann durch spezielle ASIsafe Komponenten genutzt und erweitert werden. Auf ein und demselben AS-i Bussystem lassen sich so Standard-Daten und sichere Daten übetragen.


AS-i Power24V – ideal für kleine Anwendungen bis 50 m

Bei AS-i Power24V versorgt das bereits vorhandene Netzteil Ihrer Steuerung den Feldbus einfach mit! Wenn das Netz nicht länger als 50 m ist, reicht die Spannung dafür völlig aus.