IE/AS-i LINK PN IO

Der IE/AS-i LINK PN IO ermöglicht die Anbindung von unterlagerten AS-i Netzen an PROFINET. Das integrierte Display bzw. der integrierte Webserver erlauben eine einfache Projektierung und Diagnose. Natürlich ist auch die zentrale Projektierung in STEP 7 ohne zusätzliche Software möglich. Es stehen Varianten als Einfach- und als Doppelmaster zur Verfügung. Den schnellen Gerätetausch durch ungeschultes Personal und ohne erneute Projektierung unterstützt bei Bedarf ein C-Plug zur Speicherung und Übertragung der Konfigurationsdaten.