Mechanische Positionsschalter SIRIUS

Präzise und zuverlässig - unsere SIRIUS Erfassungsgeräte geben Acht

Im Feld herrscht Informationsvielfalt. Um diese korrekt und präzise zu erfassen, braucht man Geräte, auf die man sich verlassen kann. Ein klarer Fall für SIRIUS-Erfassungsgeräte – unser umfassendes Spektrum für nahezu jeden Anwendungsfall in der Feldebene.

Die Positionsschalter punkten durch zuverlässiges Abschalten im Gefahrenfall auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Damit können Maschinen und Anlagen im Stör- und Gefahrenfall sicher abgeschaltet werden.

Das Programm der SIRIUS Positionsschalter 3SE5 umfasst sowohl Komplettgeräte als auch modulare Bauformen, mit denen Sondervarianten einfach und schnell zusammengebaut werden können.

   
Vorteile auf einen Blick

  • Modularer Aufbau bietet hohe Flexibilität und geringe Lagerhaltungskosten

  • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch unterschiedliche Schaltglieder, Rollen und Stecker

  • Positionsschalter sind im Metall- oder Kunststoffgehäuse nach EN 50047 und nach EN 50041 erhältlich

  • Varianten für extreme Umweltbedingungen wie erhöhter Korrosionsschutz (EKS) oder -40°C Ausführungen

  • Schnelle Vorortdiagnose durch LED-Anzeige

  • Integrierte ASIsafe Elektronik im Basisgehäuse