Safety

Sie benötigen sichere Positionsschalter? Dann sind Sie hier genau richtig. Denn unsere Positions- und Sicherheitsschalter erfassen Bewegungsabläufe und Zustände im Feld – auf sichere Weise. Somit sind sie das erste Glied in der Sicherheitskette. Nach dem Erfassen leiten sie die Signale auf sichere Art und Weise  an sichere Auswerteeinheiten wie Sicherheitsschaltgeräte, software-parametrierbare Sicherheitsschaltgeräte oder fehlersichere Steuerungen weiter. Je nach Gefahrensituation bieten die Schalter passende Lösungen.

Positionsschalter, Standard

Bei einer Vielzahl von Positionsschaltern ist der Personenschutz durch Zwangsöffnung der Öffnerkontakte sicher gestellt. Die 3SE5 Positionsschalter mit Zwangsöffnung ermöglichen die Sicherheits-Kategorie SIL 1 / PL c.

Sicherheitsschalter

Mit nur einem Sicherheitsschalter kann die Sicherheitskategorie SIL 2 / PL d erreicht werden.

Kombination von unterschiedlichen Schalterausführungen

Unter Verwendung von Schalterkombinationen können höhere Sicherheits-Kategorien erreicht wie beispielsweise SIL 3 / PL e erreicht werden.  Je nach Anforderung der Applikation können unterschiedliche Schalter kombiniert werden.

Weitere Informationen  zum berührungslosen Schutz für Mensch und Maschine  mit RFID oder Magnetschalter finden Sie unter: