Berührungslose Sicherheitsschalter SIRIUS

Kein Spielraum für Manipulationen

Berührungsloser Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63, RFID

SIRIUS 3SE63 ist ein elektronischer berührungsloser Sicherheitsschalter und besteht immer aus einem Paar: RFID Schalter und Betätiger. Durch den Einsatz von RFID (Radio Frequency Identification) Transponder-Technologie bietet er unterschiedliche Codierfunktionen zur eindeutigen Zuordnung des Betätigers zum Schalter. Drei Codiervarianten erlauben die optimale Anpassung an den Stör- und Manipulationsschutz. In Verbindung mit der Siemens Sicherheitstechnik Safety Integrated stellt er eine wichtige Komponente sicherheitsgerichteter Applikationen dar.
     

RFID-Schalter

 

Familliencodiert

M12-Stecker

M12-Stecker mit Magnetrastung

Individualcodiert
mehrfach anlernbar

M12-Stecker

M12-Stecker mit Magnetrastung

Individualcodiert
einfach anlernbar

M12-Stecker

M12-Stecker mit Magnetrastung

RFID-Betätiger

 

                    

Standard

mit Magnetrastung 18N

Optionales Zubehör

Abdeckkappen / Abstandhalter (Packung)

Kabel mit M12-Stecker, 8-polig; Buchse; Länge in 3 m, 5 m und 10 m

  
Die Merkmale auf einen Blick:

  • Kunststoffgehäuse mit integriertem Stecker (M12, 8-polig)

  • 2 elektronische, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge (24V DC)

  • Integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, und Fremdspannungsüberwachung

  • Serienschaltung der Sicherheitskreise in Kat 4 / PLe / SIL 3 

  • Hoher Manipulationsschutz durch individuelle Codierung von Schalter und Betätiger

  • Ausführung optional mit Magnetrastung (18N)

  • LED-Zustandsanzeige inkl. Grenzbereichsanzeige

  • Hohe Robustheit durch Verwendung reinigungsmittelbeständiger Materialien (nach Ecolab) und Schutzart bis IP69K


Berührungsloser Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE66, 3SE67, Magnet

Magnetschalter arbeiten berührungslos und eignen sich besonderszur Überwachung von Schutztüren. Die Reedkontakte im Schaltelementwerden über einen codierten Schaltmagnet betätigt und sind daherbesonders manipulationssicher.

 

3SE66, 3SE67 Standardprogramm

Vorteile auf einen Blick beim Magnetschalter, Standardprogramm

  • Berührungslose runde, rechteckige kleine (25mm x 33mm)  und größere (25mm x 88mm) Ausführungen

  • Klein, kompakt und sicher

  • Einfache Montage bei Ausrichtung von Sensor und Betätiger, auch verdeckter Einbau leicht möglich

  • Für enge Platzverhältnisse geeignet

Magnetschalter 25x88

 

Schaltmagnet (codiert)

M8-Stecker, 4-polig

Mit Leitung (3 m)

Magnetschalter 25x33

 

Schaltmagnet (codiert)

Mit Leitung (3 m)

Magnetschalter M30

Schaltmagnet (codiert)

M12-Stecker, 4-polig

Mit Leitung (3 m)


3SE66, 3SE67 Ergänzungsprogramm

Vorteile auf einen Blick beim Magnetschalter, Ergänzungsprogramm

  • Neues Design ermöglicht unterschiedliche Einbaumöglichkeiten (z.B. 90°versetzt

  • Höhere Anlagenverfügbarkeit durch vergrößerte Schaltabstände

  • Einfache Diagnose durch zusätzlichen Meldekontakt, LED Variante

  • Steckvarianten ermöglichen schnellen Anschluss und sparen Zeit bei der Montage

Magnetschalter 25x88

 

Schaltmagnet (codiert)

M8-Stecker, 4-polig, LED

ø 8 mm Rastanschluss, Stecker 6-polig

Mit Leitung (3m)

Magnetschalter 25x36

 

Schaltmagnet (codiert)

ø 8 mm Rastanschluss, Stecker 6-polig

Mit Leitung (3m)