Berührungslose Sicherheitsschalter SIRIUS

Kein Spielraum für Manipulationen

Berührungsloser Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63, RFID

Der neue elektronische berührungslose Sicherheitsschalter für Schutzeinrichtungen basiert auf berührungsloser RFID-Transpondertechnologie und bietet einen hohen Stör-, Manipulations- und Umgehungsschutz. Der robuste und vibrationsfeste Sicherheitsschalter mit reinigungsmittelbeständigem Kunststoffgehäuse und hoher Schutzart bis IP69K ist auf lange Lebensdauer und Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er schaltet verschleißfrei und deckt einen weiten Anwendungsbereich ab: von schwer justierbaren bis zu häufig öffnenden und schließenden Schutzhauben, -klappen oder -türen.
      

Highlights:

Zuverlässige Überwachung von Schutzeinrichtungen auf höchstem Sicherheitsniveau - sogar bei Einsatz mehrerer Schalter in Reihenschaltung.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Hoher Stör- und Manipulationsschutz dank div. Codiervarianten

  • Höchstes Sicherheitsniveau, da mit Sicherheits-Auswerteeinheiten (z. B. SIMATIC SPS, SIRIUS 3TK28 oder 3RK3) kompatibel

  • Mehrere RFID Schalter können gemeinsam im gleichen Sicherheitskreis angeschlossen werden, da sie über eine integrierte Querschluss-, Drahtbruch- und Fremdspannungsüberwachung verfügen.

  • Niedrige Investitionskosten, da nur 1 Schalter notwendig ist für Sicherheitsapplikationen bis PL e gem. EN 13849-1 und SIL 3 gem. IEC 61508/62061

  • Lange Lebensdauer durch verschleißfreies Schalten

  • Steigerung der Anlagenverfügbarkeit durch umfangreiche Diagnosefunktionen

  • Robust und reinigungsmittelbeständig: Schutzart bis IP69K

  • Optionale Magnetrastung (18N) - hält Türen und klappen fest, vermeidet ungewolltes öffnen

  • Einsatz ideal für metallverarbeitende Maschinen und Anlagen, dank nicht-magnetischer Technologie (RFID)

  • Einfache Montage und Wartung:
    - universelle Befestigungsbohrungen: von jeder Seite montierbar
    - Einsatzmöglichkeit als Endanschlag bei kleinen bis mittelgroßen Türen
    - schnell justierbar dank größerem Schaltversatz gegenüber mechanischen Schaltern 
      und Grenzbereichserkennung durch LED-Anzeige am Schalter => verbesserte
      Montage- und Absacktoleranz
    - Austauschfreundlich durch Standard-Stichmaß und -Lochbohrung wie
      Magnetschalter SIRIUS 3SE66/67


Berührungsloser Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE66, 3SE67, Magnet

3SE66, 3SE67 Standardprogramm

Die Magnetschalter SIRIUS 3SE6 sind zum Anbau an bewegliche Schutzvorrichtungen (Hauben, Klappen, Türen usw.) vorgesehen. Die Auswertung erfolgt über ein Sicherheitsschaltgerät oder den Anschluss an ein Bussystem. Die berührungslosen, magnetischen Sicherheitsschalter 3SE66 zeichnen sich durch ihre geschlossene Bauform mit der hohen Schutzart IP67 aus. Sie sind daher besonders geeignet für Bereiche, die durch Verschmutzung, Reinigung oder Desinfektion belastet sind.

3SE66, 3SE67 Ergänzungsprogramm

Die Vorteile auf einen Blick:

  • manipulationssichere Schutztürüberwachung

  • Platz sparende Montage durch geringe Gehäuseabmessungen

  • Kategorie 4 nach EN 954-1 mit einem Schaltersystem erreichbar