ID-Schlüsselschalter



Merkmale:

  • Rechtemanagementsystem mit 4 Berechtigungsstufen

  • Freiprogrammierbar via IO-Link

  • Einfache Handhabung durch Farbenerkennung

Die ID-Schlüsselschalter kommen - anstelle konventioneller Schlüsselschalter - vor allem in Industrieanlagen zum Ein-satz, wo Freischalten von Funktionen zahlreich und häufig sicherheitsrelevant und  verschiedene Berechtigungen zum Schalten der Anlage erforderlich sind.
Schalter und Schlüssel werden nicht mechanisch, sondern über eine Funkverbindung gekoppelt. Dazu ist im ID Schlüssel ein Tag eingebaut, das von der Sendeeinheit des Schalters gelesen wird. Schlüssel und Schalter sind kunststoffummantelt und berühren sich an der Funk-schnittstelle nicht, so dass die im Schalter liegende Elektronik vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Wasser geschützt ist.  Ein weiterer Vorteil gegenüber dem konventionellen Schlüssel besteht darin, dass das Tag und damit die Berechtigungsstufen eines Schlüssels, ferngesteuert geändert werden kann. Geht ein ID Schlüssel (bzw. Tag) verloren so kann dieser einfach gesperrt werden. Zugriffe können damit auch auf bestimmte Zeitabschnitte eines Tages begrenzt werden. Zudem sind verschiedene Auswertungen im Betrieb auf Registierungszeiten möglich, z. B. bei Fertigung, Einstellungen oder Störungen.

How To Do Videos

Teil 1: Aufbau, Komponenten, Funktionalität

Teil 2: Mit IO-Link Anbindung Sonderschließungen realisieren

Mit dem SIRIUS ACT Konfigurator können Sie den passenden ID-Schlüsselschalter intuitiv auswählen. Gehäuse und Beschriftungen lassen sich individuell und kundenspezifisch zusammenstellen – und das besonders einfach dank bildbasierter Komponentenauswahl mit Drag-and-Drop-Funktion sowie einer grafischen Vorschau.


Gehäuse

Zubehör


Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT im Gehäuse werden als handbetätigte Befehlsgeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken eingesetzt. Die Geräte sind klimafest.

 Mehr erfahren

Beschriftungsschilder, Schutzvorrichtungen und vieles mehr – wir haben das passende Zubehör für Sie.

 Mehr erfahren