Leuchtmelder

Varianten:

Einfarbig

  • Weitspannungsvarianten 6V - 24V und 24V - 240V

  • Spannungsvarianten 24V, 110V und 230V

  • Kompakt-Varianten 24V, 110V und 230V


Dreifarbig

Mit der Ampel-LED von SIRIUS ACT, verfügbar als Kompakt-Variante, können über zwei Stromkreise die Farben grün, gelb oder rot erzeugt werden. Durch das Aktivieren von nur einem Stromkreis, können wahlweise die Farben rot oder grün angewählt werden. Bei gleichzeitiger Ansteuerung der beiden Stromkreise erhalten Sie die Farbe gelb.

  • Weitspannungsvariante 6V – 24V

  • Spannungsvarianten 110V und 230V


Mit dem SIRIUS ACT Konfigurator können Sie den passenden Leuchtmelder intuitiv auswählen. Gehäuse und Beschriftungen lassen sich individuell und kundenspezifisch zusammenstellen – und das besonders einfach dank bildbasierter Komponentenauswahl mit Drag-and-Drop-Funktion sowie einer grafischen Vorschau.


Gehäuse

Zubehör


Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT im Gehäuse werden als handbetätigte Befehlsgeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken eingesetzt. Die Geräte sind klimafest.

 Mehr erfahren

Beschriftungsschilder, Schutzvorrichtungen und vieles mehr – wir haben das passende Zubehör für Sie.

 Mehr erfahren