Komponenten

wenige Komponenten für ein komplexes Panel

Interfacemodul F IM F

PROFINET/ PROFIsafe
4  DI (digitale Eingänge)
1 DQ (digitaler Ausgang)
1 AI (analoger Eingang)
24 V Spannungs-versorgung


Interfacemodul IM

PROFINET
24 V Spannungsversorgung
Federzug- und Schraub-anschluss



Terminalmodul TM (Befehlsmodul)

Zur Montage an alle unbeleuchteten SIRIUS ACT Geräte max. 2 mechanische Signale
Unbeleuchtete Drucktaster, Knebel


Terminalmodul TM (LED Modul)

Zur Montage an allen SIRIUS ACT Leuchtmeldern



Terminalmodul TM (Befehls- und LED-Modul)

Zur Montage an allen SIRIUS ACT Leuchtmeldern