Seilzugschalter SIRIUS 3SE7, 3SF2

jede Situation im Griff

Papierstau in Druckmaschinen, Überlast auf Förderbändern, Gefahrenmomente in Fertigungsstraßen oder an Verpackungsmaschinen: Die Seilzugschalter 3SE7 werden überall dort eingesetzt, wo ausgedehnte Bereiche wie Transportbänder oder Zuführsysteme überwacht werden müssen.

Dabei können bis zu 100 m lange Bereiche mit nur einem Schalter gesichert werden. Mit dem Seilzugschalter haben Sie jede Situation sofort im Griff.

Siemens - Seilzugschalter

Vorteile auf einen Blick

  • Steuerfunktionen und Not-Halt immer sofort in Reichweite

  • Komplettsystem für jede Anforderung und Streckenführung bis zu 2 x 50 m Länge

  • Einfache Entriegelung

  • Fehlersichere Applikationen mit SIRIUS Safety Integrated

  • Signalanzeige für große Entfernungen in innovativer LED-Technik: Sichtbarkeit über 50 m!

  • Zugschalter ohne Verrastung und mit Verrastung nach EN ISO 13850 – volle Not-Halt-Funktion mit zwangsöffnenden Kontakten