Einbauleuchten SIRIUS 8WD5

robust und langlebig

Siemens - Einbauleuchten

Einbauleuchten dienen zur visuellen Signalgebung und können direkt an der Maschine angebracht werden. Erhältlich sind sie in den Farben rot, gelb, grün, blau, weiß mit einem Durchmesser von 70 mm.

Ihre spezielle Formgebung ermöglicht eine optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben. Sie sind erhältlich mit Glühlampen oder mit besonders langlebigen LED-Elementen.

 

Vorteile auf einen Blick

  • Extreme Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen

  • Alle Einbauleuchten sind in der Schutzart IP65 ausgeführt.

  • Neben einem Dauerlicht stehen auch Blinkleuchten und Rundumleuchten zur Verfügung.