OBT - 光纤总线终端

说明

已有的 DP 设备可以发挥其光学数据传输的优势:
使用 OBT(光纤总线终端)可将不带有集成光学接口的 PROFIBUS 设备连接在一条带有 PROFIBUS 设备的光学线缆上。

通过一个 RS485 接口和一条双头终端插接电缆与 OBT 的 RS485 接口连接。 使用两个光学接口可将 OBT 连接于光学线缆之中。

详细信息

可以将以下光学传输媒介连接在 OBT 上:

  • 单线长度最大至 50 m 的塑料光纤

  • 单线长度最大至 300 m 的 PCF 光纤


优点

  • 利用电气接口将现有设备或 RS485 某段与光纤 PROFIBUS 连接,即可保障投资

  • 无需中断总线即可连接移动装置(例如 PG)的“插座”

  • 节省时间,因为简单、快速装配并且无需使用专用工具