用于工业无线局域网 (IWLAN) 的无线设备

无论在对设备进行部件升级或是对物流和生产的整个流程进行优化时,将 SCALANCE W 访问点与工业用无线设备配合使用,必定为您带来值得信赖的 IWLAN 解决方案。西门子无线设备的数据交换具有循环性和准确性,整个无线连接都受到监控,并具支持 2.4 G 和 5 GHz 的冗余。

工业平板电脑 PC SIMATIC ITP1000

SIMATIC ITP1000A 创造了新水平的移动计算性能。它以平板电脑形式实现了我们的工业 PC 性能,并集成有各种 WLAN 标准 IEEE 802.11 a/b/g/n。


SIMATIC Field PG

使用 SIMATIC Field PG,在工业现场轻松进行移动工程处理。设备全部集成无线技术,显示效果出色并且功能多样,为客户带来实惠。


RFID 手持设备

SIMATIC RF650M 和 RF350M 不仅功能强大,而且配备了小巧的 RFID 手持读卡器,适合在产品物流、仓储管理、清点及维护中使用。