SCALANCE W780 接入点

室内、室外、恶劣环境下

说明

在需要可靠无线数据传输的情况下采用实时通信! SCALANCE W780 接入点和 SCALANCE W740 客户端模块支持高达 450 Mbps 的数据传输率(符合 IEEE 802.11n 标准),这样您便能在多个采用 MIMO 技术的无线蜂窝网络中定位全移动式客户端。

使用通过 KEY-PLUG W780 iFeatures 激活的 iFeatures(如 iREF,工业范围扩展功能),可开启全新的应用领域: 通过移动面板在铁路上、假日公园里甚至具有紧急停止功能的应用中实现数据传输,无论是室内、室外还是恶劣的环境条件下。




详细信息

  • 适合在控制柜中使用的 SCALANCE W788-1 RJ45、W788-2 RJ45 接入点

  • 适合在室内和特殊环境条件下使用的 SCALANCE W788-1 M12、W788-2 M12、W788 M12 EEC 接入点

  • 适合在室外使用的 SCALANCE W786-1、W786-2 RJ45、W786-2IA RJ45 接入点

  •  用于激活其它功能的 KEY-PLUG W780 iFeatures


优势

  • 针对每种高端应用提供合适的接入点

  • 通过采用 PROFIsafe 的 PROFINET,可实现数据传输率高达 450 Mbps 的安全无线通信

  • 可通过 KEY-PLUG W780 选择激活其它功能

  • 提供丰富的天线产品组合