SCALANCE W770 接入点

是控制柜内部和外部的理想选择!

说明

以完美的交互方式在控制柜与 SIMATIC S7-1500 之间传输数据!或者,甚至可以在控制柜外部使用我们具有 IP65 防护等级的设备。

SCALANCE W770 接入点和 SCALANCE W730 客户端模块 采用 SIMATIC 设计,可作为一种前端模块在控制器与 ET 200MP 之间实现可靠的无线通信。

这样便能实现从简单的机器网络到采用 MIMO 技术的大型无线区域网络的各种网络,并获得高达 300 Mbps 的数据传输率。

凭借 KEY-PLUG W780 iFeature 提供的可选 iFeatures,甚至可以通过 PROFINET IO 实时进行无线数据通信。

利用全新的接入点 SCALANCE W778-1 M12,您将获得具有 IP65 防护等级、可在苛刻的环境条件下使用的坚固设备。它设计紧凑,可通过 DIN 导轨组件、角度适配器或用于直接固定到墙面的螺栓实现多种安装方式,从而节省空间并确保灵活性。

由于采用了上漆电路板(保形涂层),使得 Access Points SCALANCE W774-1 M12 EEC 和 SCALANCE W778-1 M12 EEC 能够满足交通和运输方面的需要 (EN 50155, E1)。




详细信息

  • 适合在控制柜中使用的 SCALANCE W774-1 RJ45 接入点

  • 用于交通和运输领域的 SCALANCE W774-1 M12 EEC Access Point

  • SCALANCE W778-1 M12 接入点,适合在室内使用

  • 用于交通和运输领域的 SCALANCE W778-1 M12 EEC Access Point

  • 用于激活其它功能的 KEY-PLUG W780 iFeatures


优势

  • 空间占用少,例如可集成到带 SIMATIC S7-1500 的控制柜中

  • 通过采用 PROFIsafe 的 PROFINET,可实现数据传输率高达 300 Mbps 的安全无线通信

  • 可通过 KEY-PLUG W780 iFeatures 选择激活其它功能

  • 由于具有 IP65 防护等级,因此也可在控制柜外使用

  • 提供丰富的天线产品组合