SCALANCE W740 客户端模块

室内、室外、恶劣环境下

说明

在需要可靠无线数据传输的情况下采用实时通信! SCALANCE W780 接入点和 W740 客户端模块通过 iFeatures 增强了 IEEE 802.11n 标准,支持高达 450 Mbps 的数据传输率,这样您便能在多个采用 MIMO 技术的无线蜂窝网络中定位全移动式客户端。

这开启了全新的应用领域,例如通过移动面板在铁路上、假日公园里甚至具有紧急停止功能的应用中实现数据传输,无论是室内、室外还是恶劣的环境条件下。



详细信息

  • 适合在控制柜中使用的 SCALANCE W748-1 RJ45 客户端模块

  • 适合在室内使用的 SCALANCE W748-1 M12 客户端模块

  • 用于激活其它功能的 KEY-PLUG W740 iFeatures


优势

  • 针对每种高端应用提供合适的客户端模块

  • 所有 SCALANCE W780 接入点还都可作为客户端运行

  • 通过采用 PROFIsafe 的 PROFINET,可实现数据传输率高达 450 Mbps 的安全无线通信

  • 可通过 KEY-PLUG W740 iFeatures 选择激活其它功能

  • 提供丰富的天线产品组合