SCALANCE W720 客户端模块

简单易用的无线联网

说明

使用 SCALANCE W760 接入点和 SCALANCE W720 客户端模块,可轻松而经济地实现机器的无线联网!

由于其采用 SIMATIC 设计,可在将 SIMATIC ET 200SP 等自动化组件无缝集成到工业 WLAN 中时,最大程度地节省控制柜中的空间,同时符合 IEEE 802.11n 标准并且数据传输率最高可达 150 Mbps。

借助集成 iFeatures,SCALANCE W722-1 RJ45 可以支持视频传输等功能。




详细信息

  • 适合在控制柜中使用并且带集成 iFeatures 的 SCALANCE W722-1 RJ45 客户端模块

  • 适合在控制柜中使用的 SCALANCE W721-1 RJ45 客户端模块


优势

  • 利用 SIMATIC ET 200SP,可轻松而经济地建立无线网络

  • 通过采用 PROFIsafe 的 PROFINET,可实现数据传输率高达 150 Mbps 的安全无线通信 (仅限 SCALANCE W722)

  • 凭借集成 iFeatures 实现其它功能 (仅限 SCALANCE W722)

  • 节省空间的柜式安装

  • 提供丰富的天线产品组合