访问点 SCALANCE W1788

11ac 工业应用程序标准

说明

无线传输与当前 WLAN 标准 IEEE 802.11ac Wave 2 在严格工业环境下保持一致:使用 Access Points SCALANCE W1788 的无线传输没有限制。

IWLAN 应用程序与超大带宽在 11ac 标准的执行中具有优势,例如在高用户密度或高性能的视频传输中。

创新的 MU-MIMO (多用户 -MIMO)技术确保更高效的数据通过量。可以用于结构化数据流。集成在 Access Point 的 2 端口的千兆位以太网交换机提供多种网络选项,例如连接集成或冗余。

由于高 IP65 防护等级以及带有固定螺钉连接的 M12 和 N-Connect 连接器,即使安装在控制柜外部也不是问题。

由于验证的 iFeatures,例如 iPRP(工业平行冗余协议),WLAN 中可以使用无碰撞冗余。在移动应用程序中,例如无驱动传输系统或轨道应用,冗余无线通信可确保可靠的数据传输。新工业访问点也提供经过验证的 SCALANCE W 组态接口。




详细信息

  • 带有多种广播和天线以及许可类型的不同产品版本

  • Rugged M12 和 N-Connect 连接器

  • 支持 2.4 和 5 GHz 频率

  • IP65 防护等级

  • CLP 存储介质库


优势

  • 基于千兆位数据比率的大型带宽

  • 基于掌握未来科技的投资保护

  • 正确的 Access Point 适用于每个所需应用(甚至扩展环境条件)

  • 在 WLAN 与 iPRP (iFeature) 的冗余

  • 综合的 天线配置文件