IWLAN RCoax 电缆 – 漏波电缆,适用于对无线技术要求较高的环境

在吊车、电梯或轨道安装车辆中,RCoax 辐射电缆可在仅能以较高费用安装传统天线技术的区域中提供可靠的无线链路。

说明

作为 SCALANCE W 接入点中的天线运行时,RCoax 辐射电缆可提供可靠的无线链路。同轴电缆坚固耐用且易于安装,适用于存在爆炸危险的区域(区域 2),即使没有专业认证。针对频率带为 2.4 GHz 和 5 GHz 的工业无线局域网区域内的应用,提供有两种派生型。作为外部天线连接到 SCALANCE W-700 接入点。移动站通过 SCALANCE W-700 客户端模块连接。

 



详细信息(保留)

沿着穿过移动用户的线路铺设漏波电缆,例如铺设在电动悬挂传送带的导轨内。由于其特殊的辐射特性,漏波电缆可作为电缆用作可铺设的天线,同时确保兼容非定向辐射天线或定向天线的无线区域的可靠性。



优点(保留)

  • 无线覆盖范围可以控制、设定,因而极为可靠

  • 数据传输过程没有任何接触,因而没有磨损,无需维护

  • 可取代滑触线与拖缆,因而能节约成本

  • 通过集成 PROFIBUS 设备实现投资保护