IWLAN

工业无线局域网

位于多种自动化等级的经验证的无线通信解决方案:工业无线 LAN (IWLAN) 产品 SCALANCE W 支持价格和性能符合经验证标准 IEEE 802.11n 可升级的应用。另外,我们也在最新产品系列 SCALANCE W-1700 中根据当前 WLAN 标准 IEEE 802.11ac Wave 2 提供解决方案。
价格敏感应用或高性能应用:具有数据比率高达 1733 Mbps 和特殊工业功能如带有 PROFIsafe 的 PROFINET 或全 WLAN 冗余,您可以应对每个挑战。
SCALANCE W 设备在控制柜的门内和门外均可使用。另外,该设计是 SIMATIC S7-1500/ET 200MP 或 ET 200SP 的最佳配套产品。





天线和配件

antennen und zubehör

优化信号接收和信号发射 - 通过全面的天线产品组合,使数据通信更加可靠。


IWLAN RCoax 电缆

croax cable

在任何地方安装天线的花费都过于高昂,因此使用漏波电缆 IWLAN RCoax 电缆。


无线设备

wireless devices

无线设备与 SCALANCE W 接入点相辅相成,让 IWLAN 解决方案更加完善。




Highlights
  • LogoTek

    炼钢厂中的 SCALANCE W

    在恶劣的工业环境中,LogoTek 依赖于可靠的无线通信。

    下载 PDF
  • Siemens Manchester

    网络在一夜之间升级

    在曼彻斯特的 Siemens,已经安装了一个具有耐用接入点的功能强大的WLAN网络。

    下载 PDF
  • Siemens Healthineers

    医疗系统中的无线技术

    Siemens Healthineers 使用 SCALANCE W 将移动 X 射线设备的数据以无线方式实时传送到固定工作站。

    下载 PDF
  • 用于油气工业的无线通信

    无论岸上还是离岸,无线通信都非常适合油气工业,尤其是在偏远的生产设施地点

    To the video
  • 通过 IWLAN 实现无缝冗余

    采用 iPRP 技术的无缝冗余可实现最高可用性

    To the video
  • 工业中的无线 LAN

    从所有不同的可能性中,寻找您自己的无线网络解决方案吧!

    To the video
  • 应用程序图形

    在室内和室外通过 PROFIsafe 实现可靠的 IWLAN 通信

    转到图形
  • Trutegra

    桥式起重机的无线操作

    Trutegra 已选择采用高性能组件的工业无线 LAN 来实现起重机与控制室之间的通信

    下载 PDF
  • Siemens München

    Siemens 总部利用无线 LAN 实现联网

    Siemens 已选择使用 WLAN 在其新总部内实现可靠的通信架构

    下载 PDF