基于控制器的接入点 SCALANCE W780C

集中式无线管理

描述

借助 SCALANCE WLC-700 IWLAN 控制器和 SCALANCE W780C 基于控制器的接入点可从中央位置组态和管理大型无线网络!

其采用 MIMO 技术,无需对网络基础结构进行更改即可将现有以太网网络的接入点升级至多达 96 个。 这提供了全新的选择,例如在单一无线网络中使用语音 IP、视频或执行 Internet 访问操作。

借此可实现对各种服务、安全要求和访问标准的可靠管理,从而使管理员、调试人员或访客可以在终端服务器等中使用同一无线网络。



详细信息

  • 适合在控制柜中使用的 SCALANCE W788C-2 RJ45 接入点

  • 适合在室内使用的 SCALANCE W788C-2 M12 接入点

  • 适合在扩展环境条件下使用的 SCALANCE W788C-2 M12 EEC 接入点

  • 适合在室外使用的 SCALANCE W786C-2 RJ45、W786C-2IA RJ45 接入点

  • 用于激活其它功能的 KEY-PLUG W780 iFeatures


优势

  • 由于可从中央位置进行组态,因此大大节省了调试开销并简化了大型 IWLAN 安装(多达 96 个接入点)操作

  • 可快速建立新的 WLAN 或扩展现有 WLAN

  • 可在办公室内、室外以及工业领域内提供连续 WLAN