天线和配件

说明

符合 IEEE 802.11 标准的完备天线产品组合完善了 Siemens 的 IWLAN 解决方案。其中包括天线和布线系统,以及电缆、防雷装置和插入式连接器等安装附件。

坚固的外壳以及抗冲击和抗振动的相关保护让 SCALANCE W 产品具有广泛的用途。此天线产品组合也是这种方法的一部分,因此具备工业兼容性。

详细信息

SCALANCE W-700 产品的分立天线可提供可靠的无线连接。

选项包括:

  • 全向天线,适用于各个方向的大面积无线电场

  • 用于某个定向无线区域的定向天线,例如用于整个楼宇的无线通信

  • 扇形天线或广角天线,适用于大型无线电场,例如,使用聚光灯照明的庭院和广场

  • 适合 RCoax 应用的专用天线



优点

  • 各种天线类型、IWLAN 布线系统、角形适配器、防雷装置、机柜套管、天线连接和适配器电缆的完备产品组合

  • 天线安装方便,适合在室内和室外使用

  • 通过坚固的机柜套管在控制柜中实现天线和设备的可靠连接

  • 适合各种应用领域,包括工业环境和运输

  • 最大可达 -45 到 +70 度的扩展级温度范围,提供高防护等级 (IP65/67)