附件

远程网络所用附件

说明

Siemens 提供整套解决方案,包括所有必需附件:

  • 天线

  • SCALANCE M 的电源 (PM1507)

  • C-PLUG


详细信息 – 天线

 

天线 ANT896-4ME

  • 适用于全球范围内的 GSM (2G)、UMTS (3G) 和 LTE (4G) 的全向移动无线天线

  • 室内和室外安装

  • 天线增益: 3 dBi

  • 可连接到移动无线组件 SCALANCE M874、M875 和 M876 以及 LOGO! CMR2020/2040



天线 ANT896-4MA

  • 适用于全球范围内的 GSM (2G)、UMTS (3G) 和 LTE (4G) 的全向移动无线天线

  • 适合室内使用

  • 天线增益: 2 dBi

  • 可连接到移动无线组件 SCALANCE M874、M875 和 M876 以及 LOGO! CMR2020/2040



天线 ANT794-4MR

  • 适用于欧洲的 GSM (2G)、UMTS (3G) 和 LTE (4G) 的全向移动无线天线

  • 室内和室外电气独立安装

  • 天线增益: 2 dBi

  • 可连接到移动无线组件 SCALANCE M874、M875 和 M876 以及 CP 1242-7、CP 1243-7 LTE、LOGO! CMR2020/2040、调制解调器 MD720



天线 ANT794-3M

  • 三频平面天线(GSM 900、1800 和 1900 MHZ)

  • 室内和室外电气独立安装

  • 天线增益: 0 dB

  • 可连接到移动无线组件 SCALANCE M874-2、CP 1242-7、LOGO! CMR2020、调制解调器 MD720


详细信息 – 电源

 

PM1507 电源

  • SCALANCE M-800 产品系列(和 SIMATIC S7-1500、ET 200MP...)的可靠电源

  • 从视觉上和功能上进行优化以适用于 SCALANCE M-800 系列

  • 具有超薄设计,安装时侧面无需预留间隙,安装面积小

  • 电源的能源效率高,因此控制柜中产生的热量较少

  • 效率高,因此能耗低

  • 几乎可以在世界所有单相网络中无障碍使用

  • 可轻松激活/禁用 24 V 以在控制柜中工作


详细信息 – 插头

 

C-Plug

  • 用于自动备份 SCALANCE M 或 SIMATIC NET 组件的组态和项目工程数据

  • C-PLUG 也可用于存储应用数据,例如文档或网页

  • 可交换介质无需编程设备即可快速、轻松地更换 SCALANCE M 设备或 SIMATIC NET 组件

  • 可用于所有带 C-PLUG 插槽的 SIMATIC NET 产品