适合基于 IP 的网络的调制解调器和路由器

多功能的产品系列,可通过有线或无线方式与  SCALANCE M 建立连接

说明

SCALANCE M 的新产品组合可提供适合每个应用的网络组件。SCALANCE M 可广泛用于远程控制、远程服务和采用工业远程通信的其它任何应用。与远程网络(无论是公共还是专用通信网络)的连接均可通过工业路由器 SCALANCE M 实现。

详细信息 – 无线


到远程网络的无线连接

使用全球可用的公共移动电话网络是一种比建立企业无线网络(例如,工业无线 LAN)更经济的解决方案。 这种解决方案也适用于未提供其它传输介质(例如,专用线路/电话网络)的场合。 它需要使用位置的信号接收强度足够大。

无论是固定台站还是移动台站(例如,铁路和公路车辆以及沿海船舶和内河航行船舶),都可以通过下面的模块连接到中央操作员控制和监视系统。 高数据传输率支持实时传输大量数据或图像。无论是固定台站还是移动台站(例如,铁路和公路车辆以及沿海船舶和内河航行船舶),都可以通过下面的模块连接到中央操作员控制和监视系统。 高数据传输率支持实时传输大量数据或图像。

SCALANCE M 产品组合概览,无线

M876-4

M876-3

M875

M874-3

M874-2

标准

4G
(LTE)

3G
(UMTS - EVDO & CDMA2000)

3G
(UMTS)

3G
(UMTS)

2 – 2.5G
(GSM)

带宽

下行链路: 可达 100 Mbps (LTE);
上行链路: 可达 50 Mbps (LTE)

下行链路: 14.4 Mbps (HSDPA);
上行链路: 5.76 Mbps (HSUPA);
正向链路: 3.1 Mbps;
反向链路: 1.8 Mbps

下行链路: 14.4 Mbps (HSDPA);
上行链路: 5.76 Mbps (HSUPA)

下行链路: 14.4 Mbps (HSDPA);
上行链路: 5.76 Mbps (HSUPA)

下行链路: 237 kbps;
上行: 118 kbps

频段

GSM 900 / 1800 MHz;
UMTS 900 / 1800 / 2100 MHz;
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz;
EV-DO: 800 / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

天线连接器

2 个 SMA

2 个 SMA

2 个 SMA
(Rx 分集)

1 个 SMA

1 个 SMA

温度范围

-20°C 到 +60°C

-20°C 到 +60°C

-40°C 到 +75°C

-20°C 到 +60°C

-20°C 到 +60°C

防护等级

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

安全性

VPN (Ipsec / OpenVPN) / NAT / 防火墙

VPN (IPsec) / NAT / 防火墙

VPN (IPsec) / NAT / 防火墙

VPN (IPsec) / NAT / 防火墙

VPN (IPsec) / NAT / 防火墙

特性

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警;
管理型 4 端口交换机

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警;
管理型 4 端口交换机

KBA/EN50155;
SMS 报警

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警


详细信息 – 有线


与远程网络的有线连接

全新的 SHDSL 和 ADSL 设备支持通过已有的双线制电缆或通过有线电话或 DSL 网络,既经济高效又安全地连接基于以太网的子网和自动化设备。

SCALANCE M 产品组合概览,有线

M826-2

M816-1

M812-1

标准

SHDSL

ADSL2+

ADSL2+

带宽

可达 15.3 Mbps

下行链路: 25 Mbps
上行链路: 3.5 Mbps

下行链路: 25 Mbps
上行链路: 3.5 Mbps

DSL 连接系统

2 个 SHDSL(端子块)

1 个 ADSL2+ (RJ45)

1 个 ADSL2+ (RJ45)

LAN 接口

4 个 RJ45

4 个 J45

1 个 RJ45

温度范围

-30°C 到 70°C

0°C 到 +60°C

0°C 到 +60°C

防护级别

IP20

IP20

IP20

安全性

VPN (IPsec) / NAT / 防火墙

VPN (IPsec) / NAT / 防火墙

VPN (IPsec) / NAT / 防火墙

特性

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理


优势

  • 由于带宽大、性能高和速度快,因此应用领域广泛

  • 通过防火墙(状态检查)和 VPN (IP-Sec) 等集成的安全功能实现工业安全机制,能够提供高安全标准

  • 可以冗余形式构建传输路径,实现高级别的过程可用性。

  • 利用现代移动电话网络和 Internet,能够以很低的成本将机器和工厂永久性地连接到控制中心。

  • 经济的流量费率能够有效降低传输成本

  • 通过基于 WAN 的 IP 通信轻松连接局域网