SINEMA Remote Connect – 远程网络管理平台

简化远程访问以便于实现远程服务或远程维护

说明

全新远程网络管理平台 SINEMA Remote Connect 是一款服务器应用程序。 SINEMA Remote Connect 可帮助用户访问远程设备或机器,从而可轻松而且安全地进行维护。 即使是集成至第三方网络中的机器也是如此。 例如,在机器制造商最终用户工厂中的机器。

这一切如何进行?请看这里!


详细信息

SINEMA Remote Connect 可对中央系统、服务技术人员和已安装机器或设备之间的连接通道 (VPN) 进行安全管理。 在这种情况下,参与者之间的通信与协议无关,是基于 IP 的通信。 这种通信无需直接访问集成设备或机器的公司网络。 服务技术人员和需要维修的机器分别与 SINEMA Remote Connect 建立连接。 在这种情况下,通过交换证书确定参与者的身份。 之后才能获得对机器进行远程访问的权限。

可通过多种介质建立到 SINEMA Remote Connect 的连接,例如无线通信、DSL 或现有的私有网络结构。 Siemens 的 SCALANCE 系列提供了完备的工业路由器产品组合,这些产品可用于实现与远程网络的连接。 通过自动组态,可轻松地对它们进行组态,从而连接至 SINEMA Remote Connect。

安装 SINEMA Remote Connect 客户端时,提供了地址簿功能。 该功能可用于轻松识别并选择要通过 SINEMA Remote Connect 进行管理的所有机器和设备。 若制造机器和 IP 地址相同的同一系列机器,这是一项显著优势。

SINEMA Remote Connect 也可以在虚拟环境中作为应用程序进行操作。您可以使用“私有云”选项来自行管理,也可以使用我们专为 SINEMA Remote Connect as Managed Appliance 提供的服务和支持。其中包括设置主机、设置 SINEMA Remote Connect 服务器以及安装现成可用 SIMATIC 软件,例如 TIA Portal。

 

配置示例:“私有云”中的 SINEMA Remote Connect as Managed Appliance 管理平台


优点

  • 集中管理所有 VPN 连接

  • 轻松管理不同用户

  • 使用用户名/密码和 PKI 智能卡进行多重验证

  • SINEMA RC 客户端的地址簿功能有助于轻松、快速地连接至 SINEMA Remote Connect

  • 单击鼠标时通过 OpenVPN 和 IPsec 创建加密连接

  • 支持最新的加密流程 TLS 1.2

  • 通信与协议无关,基于 IP

  • 通过自动组态可轻松集成 Siemens 工业路由器

  • 无需有关远程访问的专门的 IT 知识

  • 易于选择和连接到原始设备制造商 (OEM) 同一系列的机器

  • 对服务器上的激活用户和设备许可证执行离线许可,包括无互联网连接的情况

  • 在虚拟环境中的操作

  • 可选择由 Siemens as Managed Appliance 托管(“私有云”)