基于 IP 的网络调制解调器和路由器

多种产品组合 - 借助 SCALANCE M 可进行有线或无线连接

描述

SCALANCE M 产品系列 包括无线路由器和有线通信路由器。.这种工业路由器可适用于远程控制、远程服务及其他各种工业远程通信应用领域。连接远程网络 - 公共或私人通信网络 - 通过工业路由器 SCALANCE M 即可实现。通信方式可通过 GSM、UMTS 和 LTE 或 ADSL 和 SHDSL 有线连接实现。针对安全地远程访问设备和机器,这种工业路由器可以直接连接到远程网络的管理平台 - SINEMA 远程连接。

详细信息 - 无线


无线连接远程网络

自有的无线网络(例如:工业无线局域网)结构相比,使用全球开放的公共无线网络是成本低廉的解决方案。即使在没有其他传输媒介(例如:电话线/电话网络)可用时,它仍可以使用。前提是在使用地点有足够强的接收信号。

无线路由器既可以将固定基站也可以将移动用户,例如内陆和沿海地区的轨道和公路车辆以及船舶,连接到中央监视和控制设备上。高数据传输速率支持大量数据或图片的实时传输。根据应用和可用性情况可以通过 GSM、UMTS 或 LTE 进行通信

SCALANCE M 产品组合概览,无线

M876-4 (EU) / (NAM)

M876-3

M874-3

M874-2

标准

4G
(LTE)

3G
(UMTS, CDMA2000)

3G
(UMTS)

2G
(GSM)

数据传输速率

下行链路: 可达 100 Mbps;
上行链路: 可达 50 Mbps

下行链路: 14.4 Mbps;
上行链路: 5.76 Mbps (HSPA+);
正向链路: 3.1 Mbps;
反向链路: 1.8 Mbps (EV-DO)

下行链路: 14.4 Mbps;
上行链路: 5.76 Mbps (HSPA+)

下行链路: 236.8 kbps;
上行: 236.8 kbps (eGPRS)

频段

M876-4 (EU):
GSM 900 / 1800 MHz;
UMTS 900 / 1800 / 2100 MHz;
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz

867-4 (NAM):
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz;
LTE 700 / 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz;
CDMA2000 800 / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

天线连接器

2 个 SMA

2 个 SMA

1 个 SMA

1 个 SMA

温度范围

-20°C 到 +60°C

-20°C 到 +60°C

-20°C 到 +60°C

-20°C 到 +60°C

防护等级

IP20

IP20

IP20

IP20

安全性

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

工程组态

命令行接口 (CLI),基于 Web 的管理 (WBM),
支持 MIB,通过电子邮件报告 TRAP

命令行接口 (CLI),基于 Web 的管理 (WBM),
支持 MIB,通过电子邮件报告 TRAP

命令行接口 (CLI),基于 Web 的管理 (WBM),
支持 MIB,通过电子邮件报告 TRAP

命令行接口 (CLI),基于 Web 的管理 (WBM),
支持 MIB,通过电子邮件报告 TRAP

特性

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警;
管理型 4 端口交换机;
SINEMA Remote Connect 连接; NAT;
支持符合 EN 50121-3-2、EN 50121-4、EN 50155(无上漆印刷电路板)和 EN 61373(类 1,条款 A 和条款 B)等标准的轨道应用

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警;
管理型 4 端口交换机;
SINEMA Remote Connect 连接; NAT

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警;
SINEMA Remote Connect 连接; NAT

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SMS 报警;
SINEMA Remote Connect 连接; NAT

* 可作为客户端连接 Sinema Remote Connect 远程管理平台

详细信息 - 有线


有线连接远程网络

SCALANCE M 产品系列中的 SHDSL 和 ADSL 路由器支持经济、安全的连接基于以太网的子网络和自动化设备。连接可以通过已有的两个或多个线路或通过有线连接的电话网络及 DSL 网络实现。

SCALANCE M 产品组合概览,有线

M826-2

M816-1

M812-1

标准

SHDSL

ADSL2+

ADSL2+

数据传输速率

可达 15.3 Mbps

下行链路: 25 Mbps
上行链路: 1.4 Mbps

下行链路: 25 Mbps
上行链路: 1.4 Mbps

DSL 连接系统

2 个 SHDSL(配有接线盒)

1 个 ADSL2+ (RJ45)

1 个 ADSL2+ (RJ45)

LAN 接口

4 个 RJ45

4 个 RJ45

1 个 RJ45

温度范围

-40°C 到 70°C

0°C 到 +60°C

0°C 到 +60°C

防护级别

IP20

IP20

IP20

安全性

VPN (IPsec, OpenVPN*) / 防火墙

VPN (IPsec, OpenVPN*) / 防火墙

VPN (IPsec, OpenVPN*) / 防火墙

ADSL 2 / ADSL 2+ 运行模式

附录 A
附录 B, 附录 J

附录 A
附录 B, 附录 J

特性

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SINEMA Remote Connect 连接; NAT;
轨道应用符合 EN 50121-3-2、EN 50121-4 和 EN 50155 标准(不使用上漆 PCB 板);
支持符合 EN 61373(类 1,条款 A 和条款 B)标准的轨道应用

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
SINEMA Remote Connect 连接; NAT

冗余电源;
通过 SNMP 进行网络管理;
NAT

* 可作为客户端连接 Sinema Remote Connect 远程管理平台

优点

  • 由于带宽大、性能高、速度快使其应用范围广泛

  • 安全标准高,并集成了安全功能的防火墙 (Stateful Inspection) 和 VPN (IPsec) 以实现工业安全方案

  • 为了获得高度的过程可用性,可构建冗余的传输途径

  • 今天的无线网络和互联网实现了机器和设备与中央系统之间成本低廉、持续不断地互联互通

  • 成本低廉的流量费用保证了低廉的传输成本

  • 借助通过 WAN 实现的 IP 通信,与局域网的连接非常简便