适合专用线路和拨号网络的调制解调器

在工业环境中使用

说明

调制解调器通常用于以有线方式在各过程站和远程控制中心之间传输信号和数据。 Siemens 提供同时适合专用线路和拨号网络的调制解调器:

  • MD2 调制解调器支持使用专用铜缆线路。

  • MD3 能够以更高的数据传输速率连接到模拟电话网络或专用线路

  • MD720 是一款带 RS232 接口的 GSM/GPRS 移动电话调制解调器,支持最高达 54 kbps(下行链路)和 27 kbps(上行链路)的数据传输率


详细信息

这款调制解调器经过优化,可与远程控制系统配合使用,但也可独立用作正常专用线路或拨号调制解调器。

使用 TeleControl Professional 时,调制解调器会连接到 TIM 模块的串行调制解调器接口。

专用线路调制解调器 MD2 还提供了适合极端应用和环境条件的 SIPLUS 极端版本。

优势

专用线路或拨号调制解调器:

  • 电源和串行接口之间采用电气隔离

  • 提供用于增大范围的集成中继器功能

  • 支持通过调制解调器输入连接到无线设备


GSM/GPRS 移动电话调制解调器:

  • SMS 发送

  • 采用四频技术,可在全球范围内使用
    (请遵守相关的国家/地区规定!)

  • 借助远程维护和远程编程来节省成本

  • 利用永久性无线在线连接实现低运行成本(GPRS 模式下)

  • 通过加密数据传输和 GPRS 提供商的附加措施,可在公共网络上实现安全连接(GPRS 模式下)