远程控制系统的安全组件

远程控制系统的安全方案

描述

构建远程网络时,安全性至关重要。 通过公共网络(即,不安全的网络,特别是 Internet)通信时,必须采取特定的安全措施。 要防止通信受到监视和人为操纵并阻止对设备和工厂进行未经授权的访问,必须实施全面的防护。 借助工业安全组件,例如 SCALANCE S、SCALANCE M、SOFTNET Security Client 和 Security CP,对基于 IP 的网络进行远程访问时将受到防火墙和 VPN 通道的保护。

详细信息

若要远程访问基于 IP 的网络,须在必要时采用强度较大的安全措施(防火墙、VPN)。 这是因为该网络上不只存在公司自有的内联网连接, 而且同时使用通过 DSL、GPRS、EGPRS 或 UMTS (3G) 构建的连接。 为此,我们为您提供各种各样的安全组件。



优点

  • 西门子提供包含所有必要附属元件的完整解决方案

  • 共同组态

  • 协调一致的安全方案